Produkt BI8U-EM18WDTC-AP6X
Induktiver Sensor
für die Lebensmittelindustrie
Bestellnummer: 1634762- Gewinderohr, M18 x 1
- Edelstahl, 1.4404
- Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
- Faktor 1 für alle Metalle
- magnetfeldfest
- für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C
- hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
- spezielle Doppellippenabdichtung
- Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
- für den Lebensmittelbereich geeignet
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum
Allgemeine Daten
EAN | 4047101209884 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 92 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 8 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 1.50 kHz |
Elektrischer Anschluss | Klemmenraum, abziehbare Federzugklemmen |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
Umgebungstemperatur | -40…+100 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Besondere Merkmale | uprox+, Wash down, Faktor 1, Sn +, magnetfeldfest, druckfest |
Montagezubehör
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 | |
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 | |
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 | |
PN-M18
Stoßschutzmutter für M18x1 Gewinderohrgeräte; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |