Produkt  K50LGRA1YPQ

LED-Anzeige

Kennleuchte mit Tonsignal

Bestellnummer: 3078515

Altern. Bestellnummer : 78515

    • Rundum LED-Anzeige
    • Dauerhafter Signalton: 75dB
    • einzeln ansteuerbar
    • Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
    • Schutzart IP50
    • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
    • Stecker M12X1, 5-polig
    • Betriebsspannung 18…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488785154
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland CN
Gewicht 136.08  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente 3
Akustisches Signal Dauerton
Lautstärke 75 dB
Dimmbar Nein
Kaskadierbar Nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP50

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben