Produkt NCLS-DF50
Zubehör
Prozessadapter Milchrohrverschraubung
für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS
Bestellnummer: 100004435- Einschraubadapter für Rohre
- Milchrohrverschraubung G1/2”, DN50
- Genormt nach DIN 11851
- Passend für NCLS-Grenzstandsensoren
- Die Milchrohr-Prozessadapter sind vor allem geeignet für den Einsatz in hygienischen Umgebungen, wie z.B. der Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie (speziell: Molkereien).

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101499476 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 491 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Prozessadapter |
| Verwendung für | Kapazitive Sensoren |
| Prozessanschluss | Milchrohrverschraubung |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Baugrösse | 34 x 68 x 68 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Schutzart | IP67 |