Produkt  CMBS8181-0

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 6930792
    • A-Kodierung
    • Metallgehäuse
    • schirmbar
    • Schirmringversion
    • mit Druckgussgewindering
    • Schraub-Klemmanschluss
    • 8-polig
    • Leitungsdurchlass 6 … 8 mm
    • Adernquerschnitt 0.14 … 0.50 mm2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101305043
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 44  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Ethernet
Gerätetyp Konfektionierbarer Steckverbinder
Zulassungen cULus Recognized

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben