Produkt TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset
Bestellnummer: 6936171- 1 × Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4…1.0 Nm
- 1 × Einstellwerkzeug Drehmoment
- 1 × Gabelschlüssel für M8 (SW9)
- SW9 für alle Leitungen mit M8-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern
- 1 × Gabelschlüssel für M12 Bus (SW13)
- SW13 für Busleitungen und Leitungen mit Bezeichnung AL-W*, welche als M12-Kupplung oder -Stecker eine Messingmutter besitzen
- 1 × Gabelschlüssel für M12 (SW14)
- SW14 für Sensor- und Aktuatorleitungen mit M12-Kupplungen oder -Steckern und sowohl Messing- als auch Edelstahlmuttern