Produkt GEN-3G
I/O-System excom
Multiprotokoll Gateway für Ethernet
Bestellnummer: 100004545- Gateway für Ethernet Feldbus Komunikation
- Anschluss der excom-Station an den Ethernet Feldbus
- Unterstützung der Ethernet-Protokolle Modbus TCP, EtherNet/IP und PROFINET
- Integrierter Switch, 10/100 MBit/s
- Zwei RJ45-Steckverbinder zum Feldbusanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101501315 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 128 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
| Gerätetyp | Gateway |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE |
Datenblätter
| deutsch | 391 KB |
| englisch | 390 KB |
| französisch | 392 KB |
| spanisch | 392 KB |
| tschechisch | 392 KB |
| niederländisch | 390 KB |
| rumänisch | 391 KB |
| russisch | 414 KB |
| polnisch | 391 KB |
| chinesisch | 452 KB |
| türkisch | 392 KB |
Firmware
Handbuch
Konfigurationsdatei
| ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
| ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML-Dateien | 37 KB |
| L5K file | 205 KB |
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
| excom I/O-System | 6467 KB |
Produktkatalog
Zulassung
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |