Produkt GDP-IS/FW2.3
I/O-System excom
PROFIBUS-DP Interface
Bestellnummer: 6884275- Eigensicheres Gateway für PROFIBUS‐DPV1
- Kopplung der excom-Station an den PROFIBUS
- Baudrate max. 1,5 Mbit/s
- PROFIBUS-Schnittstelle gem. der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO) mit RS485-IS-Layer

Allgemeine Daten
EAN | 4047101350036 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 132 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | Gateway |
Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…1.5 Mbit/s |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Datenblätter
deutsch | 377 KB |
englisch | 375 KB |
französisch | 377 KB |
spanisch | 377 KB |
tschechisch | 377 KB |
niederländisch | 375 KB |
rumänisch | 375 KB |
russisch | 392 KB |
polnisch | 377 KB |
chinesisch | 420 KB |
türkisch | 377 KB |
CAD-Datei
Firmware
Handbuch
Konfigurationsdatei
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
excom I/O-System | 6467 KB |
Produktkatalog
Zulassung
Anschlusszubehör
![]() |
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485-IS, Fast Connect, nur für IS Geräte verwendbar! |
6890944 |