Produkt IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 7525110- IO-Link Kommunikationsleitung
 - Zum Anschluss von IO-Link Devices
 - Device via 3.5 mm Klinkenstecker
 - Master via M12 x 1 Stecker
 - Leitungslänge 3 m
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106147075 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | CN | 
| Gewicht | 98 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Ausführung | Verbindungsleitung | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade | 
| Polzahl | 5 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Steckverbinder B | Stecker, gerade | 
| Polzahl | 1 | 
| Griffkörper | Kunststoff, PVC, Schwarz | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.3 mm | 
| Leitungslänge | 3.0 m | 
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz | 
| Anzahl der Leiter | 3 | 
| Schutzart | IP67 | 
Allgemeine Daten
| EAN | 4047106147075 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | CN | 
| Gewicht | 98 g |