Produkt RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Industrielle Stromversorgungsleitung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: U-19553- 7/8‘‘-Stecker, gerade, 4-polig
 - 7/8‘‘-Kupplung, gerade, 5-polig
 - Kupplung gerade 7/8’’
 - Mantelmaterial: PVC
 - Mantelfarbe: gelb
 - Schutzart IP67
 - Leitungslänge: 2.0 Meter
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101324518 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige, nicht klassifiziert) [BAB084001] | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | MX | 
| Gewicht | 258 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Power | 
| Ausführung | Verbindungsleitung | 
| Steckverbinder A | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade | 
| Polzahl | 4 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Gelb | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Steckverbinder B | Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade | 
| Polzahl | 5 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Gelb | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Bemessungsspannung | 600 V | 
| Strombelastbarkeit | 9 A | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PVC, Gelb | 
| Anzahl der Leiter | 4 | 
| Schutzart | IP67 | 
| Zulassungen | CE, RoHS, UL Listed, UL 2238 |