Produkt XS4SO
Sicherheitsmodul
Sicherheits-Ausgangsmodul
Bestellnummer: 3085073Altern. Bestellnummer : 85073
- Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller
- PLe nach ISO 13849‐1
- SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
- 4 unabhängige Sicherheitsausgänge
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
| EAN | 662488850739 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 255 g |
Technische Daten
| Funktion | Erweiterungsmodul |
| Bauform | Klemmengehäuse |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |