Produkt XS26-2
Sicherheitsmodul
Erweiterbarer programmierbarer Sicherheits-Controller
Bestellnummer: 3085061Altern. Bestellnummer : 85061
- PLe nach ISO 13849‐1
- SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
- Einstellung über Druck‐Taster oder Software
- Erweiterbar mit Relais-, Eingangs- und Ausgangs-Module
- 26 Eingänge, 8 davon in Ausgänge konfigurierbar
- 2 unabhängige Sicherheitsausgänge
- Intuitive Programmierumgebung
- Betriebsspannung 24 VDC +‐20%
- Schutzart IP20
- Kostenlose Software im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488850616 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 254.01 g |
Technische Daten
| Funktion | Controller |
| Bauform | Quader |
| Betriebsspannung | 20…28 VDC |
| Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |
Anschlusszubehör
|
XS/SC-TC2
Klemmenblock mit Zugfederklemmen; 8 Anschlüsse |
3085078 |
|
XS/SC-TS2
Klemmenblock mit Schraubklemmen; 8 Anschlüsse |
3085076 |
|
SC-XMP2
Programmier-Adapter |
3029482 |
Funktionszubehör
|
SC-USB2
Serielles USB Kabel; Typ A zu Micro-B; Länge: 1,8m |
3029480 |
|
SC-XM2
Externe Speicherkarte; Micro-B; EEPROM Konfiguration |
3029481 |
|
XS8SI
Sicherheits-Eingangsmodul (8 Eingänge) |
3085070 |
|
XS16SI
Sicherheits-Eingangsmodul (16 Eingänge) |
3085069 |
|
XS2SO
Sicherheits-Ausgangsmodul (2 Ausgänge) |
3085072 |
|
XS4SO
Sicherheits-Ausgangsmodul (4 Ausgänge) |
3085073 |
|
XS1RO
Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang (1 Ausgang) |
3085074 |
|
XS2RO
Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang (2 Ausgänge) |
3085075 |