Produkt  XS2SO

Sicherheitsmodul

Sicherheits-Ausgangsmodul

Bestellnummer: 3085072

Altern. Bestellnummer : 85072

    • Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller
    • PLe nach ISO 13849‐1
    • SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
    • 2 unabhängige Sicherheitsausgänge
    • Schutzart IP20
#

Allgemeine Daten

EAN 662488850722
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 149.69  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben