Produkt XS2RO
Sicherheitsmodul
Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang
Bestellnummer: 3085075Altern. Bestellnummer : 85075
- Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller
- PLe nach ISO 13849‐1
- SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
- 2 Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgänge
- 2 Schließer-, 1 Öffner-Kontakt (pro Kanal)
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
EAN | 662488850753 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 316 g |
Technische Daten
Funktion | Erweiterungsmodul |
Bauform | Klemmengehäuse |
Elektrischer Anschluss | abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |