Produkt BL67-4IOL
BL67 Elektronikmodul
4 IO-Link Master Kanäle, 16 Byte I/O Daten
4 konfigurierbare digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A
Bestellnummer: 6827386- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 4 IO-Link Master nach Spezifikation V1.1
- 4 universelle digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A

Allgemeine Daten
EAN | 4047101294149 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 54 g |
Technische Daten
Signalart | IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE, cULus, GOST |