Produkt P3-RI-QR24
Zubehör
Positionsgeber
für Drehgeber RI-QR24
Bestellnummer: 1590923- Positionsgeber zur Anbindung auf Wellen mit 12mm Durchmesser
Allgemeine Daten
EAN | 4047101292220 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90319000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 35 g |
Technische Daten
Zubehörart | Positionsgeber |
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff |