Produkt WSC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
PUR-Kabelmantel, Thin
Bestellnummer: 6933247- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: Anthrazit
- Powerpaar: AWG 2/22
- Datenpaar: AWG 2/24
- Ölbeständig nach VDE 0472 Teil 803
- Flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804 / B
- Halogenfrei
- UL‐Zulassung
- Ende offen
- M12-Stecker, gewinkelt, A‐kodiert
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106167691 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 348 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.7 mm |
| Leitungslänge | 5.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Anthrazit |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |