Produkt  DX80N2X6S-P6

Funksystem

Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie

Knoten

Bestellnummer: 3095667

Altern. Bestellnummer : 95667

    • Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA)
    • Integrierte Signalstärkeanzeige
    • Konfiguration über DIP‐Schalter
    • Deterministische Datenübertragung
    • Frequenzsprungverfahren FHSS
    • Zeitmultiplexverfahren TDMA
    • Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
    • M12 x 1 Kupplung zum anschluss eines Sensors mit serieller Schnittstelle
    • Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488956677
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 389.45  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben