Produkt  MB-Q130WD

Zubehör für induktive Sensoren

Befestigungswinkel für die Bauform Q130

Bestellnummer: A900166
    • Befestigungswinkel für Sensoren der Bauform Q130WD
    • Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101660401
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland US
Gewicht 158.76  g

Technische Daten

Zubehörart Montagewinkel
Baugrösse 97 x 41 x 42.7 mm
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4401 (AISI 316)

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben