Produkt VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Zweifachverteiler
T-Verteiler ohne Leitung
Bestellnummer: 100049243- M12-Kupplung - M12-Kupplung - M12-Stecker
- Parallelverdrahtung
- Überwurfmutter aus Edelstahl
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101656879 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 30 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | T-Verteiler |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, A-codiert |
Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, A-codiert |
Bemessungsspannung | 60 V |
Datenblätter
deutsch | 961 KB |
englisch | 961 KB |
französisch | 961 KB |
spanisch | 961 KB |
tschechisch | 961 KB |
niederländisch | 961 KB |
rumänisch | 961 KB |
polnisch | 962 KB |
chinesisch | 996 KB |
türkisch | 962 KB |