Produkt VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Zweifachverteiler
für die RFID-Bus-Linientopologie
Bestellnummer: 6936821- M12-Kupplung auf 2x M12-Stecker
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101445749 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 47 g |
Technische Daten
Zubehörart | Y-Verteiler |
Steckverbinder B | M12x1 |
Umgebungstemperatur | -30…+90 °C |
Montagezubehör
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |
Anschlusszubehör
![]() |
RSE57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie |
6934908 |
![]() |
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie |
6930573 |