Produkt FW-EWSPM0416-SA-S-0408
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gewinkelt
Bestellnummer: 100002290- Schraub-Klemmanschluss
- A-Codierung
- 4-polig
- Leitungsdurchlass: 4.0 … 8.0 mm
- Klemmvermögen: 0.25 … 1.5 mm²
- Zulassung: cULus

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101461091 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | SK |
| Gewicht | 27 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA6 GF, UL 94 |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 4…8 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.25…1.5 mm² |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Zulassungen | cULus |