Produkt  CMVT-QR20-IOLX3-H1141

Vibrations- und Temperatursensor

für Condition Monitoring mit IO-Link

Bestellnummer: 100016543
    • Quader, Kunststoff, Ultem
    • Status Anzeige über LED
    • Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsausgabe RMS oder Peak to Peak der Vibration
    • Messbereich Beschleunigung ±16g
    • Erfassung über 3 Achsen
    • Messbereich Temperatur -40°C bis +85°C
    • Hohe Schutzart IP68/IP69K
    • 18...30 VDC, Kommunikation über IO-Link
    • 10…30 VDC, SIO Modus PNP/NPN Schaltausgänge
    • Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101520408
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 85  g

Technische Daten

Funktion Vibrations-/Temperatursensor
Betriebsspannung 18…30 VDC
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Ultem
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP68/IP69K

Anschlusszubehör

6625013

Funktionszubehör

6825482
6814024

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben