Produkt TBEN-S2-4IOL
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet
4 IO-Link Master Kanäle
4 universelle digitale PNP-Kanäle, 0.5 A, Kanaldiagnose
Bestellnummer: 6814024- PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave
- Integrierter Ethernet-Switch
- Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
- ATEX Zone 2/22
- Steckplätze M12, 5-polig für IO-Link Master
- IO-Link Protokoll 1.1
- ARGEE programmierbar
Allgemeine Daten
EAN | 4047101309256 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 213 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signalart | IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M8, 4-polig |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus |
Datenblätter
deutsch | 450 KB |
englisch | 448 KB |
französisch | 450 KB |
spanisch | 451 KB |
tschechisch | 450 KB |
niederländisch | 449 KB |
rumänisch | 450 KB |
russisch | 329 KB |
polnisch | 452 KB |
chinesisch | 545 KB |
türkisch | 452 KB |
Betriebsanleitung
CAD-Datei
EPLAN Electric P8
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Technologieflyer
Zubehörliste
Zulassung
Montagezubehör
TBNN-S0-DRS-01
Verbinder zum Aufbau von TBEN-S Modulgruppen auf Hutschiene |
6814040 | |
TBNN-S0-STD-01
Verbinder zum Aufbau von TBEN-S Modulgruppen auf Montageplatte |
6814043 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M8-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625673 | |
PKG4M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625553 | |
PKW4M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625559 |
Anschlusszubehör - I/O
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 | |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig; M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625636 | |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 | |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625644 | |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625612 | |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 | |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M | 6635237 | |
PSGS4M-RJ45S-4422-2M | 6635247 | |
RSSD-PSGS4M-4422-2M | 6635160 | |
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Leitung für Industrial Ethernet, Einsatz als Brücke zur Verbindung der TBEN-S-Module; M8-Stecker, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 0,2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6630376 |