Produkt  VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL

Zweifachverteiler

Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1

Bestellnummer: 6628112
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP67
    • 4/3-polig
    • Leitungslänge: 1.0 / 1.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106159504
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 102  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Y-Verteiler mit Leitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B 2 x Kupplung, M12x1, gerade
Anzahl der Ausgänge 2
Bemessungsspannung 250 V
Leitungslänge 1.0  m
Leitungsmantel PUR, Schwarz

Montagezubehör

6936170
6936206

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben