Produkt BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Kennzeichenschilder
Bestellnummer: 6936206- Material: Polycarbonat (PC)
- Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016
- Schildlänge: 18 mm
- Schildhöhe: 4 mm
- Halogenfrei
- Flammwidrig (Brandklasse V0)
- Temperaturbereich: -40 …+140 °C
- RoHS-konform
- Einzeilige Beschriftung (Beschriftungstechnik: Plotter, Laser, Tintenstrahl, wasserfester Stift)
- Verpackungseinheit: 57 Stück im Bogen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101413687 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 18 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Beschriftung |
| Gerätetyp | Zubehör |
Montagezubehör
|
LABEL-HOLDER-PVC
PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Anschlussleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: 4,0 … 6,5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048166 |
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048170 |
|
LABEL-HOLDER-PUR
Halogenfreier PUR-Schildträger zur Kennzeichnung von Anschlussleitungen (Serie TXL); für Leitungsdurchmesser: 3,5 … 6,0 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048168 |