Produkt  PSU20-POE-36W02

TXF700 HMI Serie Zubehör

PoE-Injektor (M22 Flansch für IP67 Anschluss)

max. 36 W PoE Ausgangsleistung

Bestellnummer: 100017852
    • Strom- und Datenversorgung für Power over Ethernet
    • Robustes Design
    • Montage über M22 Schraubgewinde auf der Rückseite
    • Ethernet mit 10/100 Mbit/s
    • Verpolungssicher und kurzschlussfest
    • Überspannungs- und Überstromschutz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101522709
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- Gleichstromversorgung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85044083900
Ursprungsland IT
Gewicht 469  g

Technische Daten

Produktfamilie TXF700
Schutzart IP67 frontseitig/IP20 rückseitig

Montagezubehör

100020102
100020103

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben