Produkt CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4
Vibrations- und Temperatursensor
für Condition Monitoring mit IO-Link
Bestellnummer: 100029966- Quader, Kunststoff, Ultem
 - Status Anzeige über LED
 - Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsausgabe RMS oder Peak to Peak der Vibration
 - Messbereich Beschleunigung 16g
 - Erfassung über 3 Achsen
 - Messbereich Temperatur -40°C bis +85°C
 - Hohe Schutzart IP68/IP69K
 - 18...30 VDC, Kommunikation über IO-Link
 - 10…30 VDC, SIO Modus PNP/NPN Schaltausgänge
 - Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101556735 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 103 g | 
Technische Daten
| Funktion | Vibrations-/Temperatursensor | 
| Betriebsspannung | 18…30 VDC | 
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link | 
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 | 
| Leitungslänge | 0.30 m | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem | 
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C | 
| Schutzart | IP68/IP69K | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TXL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625503 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
								 Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625608 | 
Funktionszubehör
								 
								 | 
							
								USB-2-IOL-0002
								 IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle  | 
							6825482 | 
								 
								 | 
							
								TBEN-S2-4IOL
								 kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A  | 
							6814024 |