Produkt  TB-SG-L

TBxx-L Schutzgehäuse aus Metall für EX-Anwendungen

Bestellnummer: 100014865
    • Einsatz in ATEX Zone 2/22
    • Modultypen: TBEN-L, TBDP, TBIL-M
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101517767
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland DE
Gewicht 489  g

Technische Daten

Gerätetyp Schutzgehäuse
Umgebungstemperatur -40…+70 °C

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100003327
100038722

Anschlusszubehör - I/O

6625604
6625636
6628112

Anschlusszubehör - Netzwerk

U-02482
U-08880
6635170
6635579
6635538

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben