Produkt TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC
Zubehör
Externe passive UHF-Antenne
Bestellnummer: 100047593- Passive Fernfeldantenne

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101637700 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85291069000 |
| Ursprungsland | NZ |
| Gewicht | 1776 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Passive UHF-Antenne |
| Verwendung für | Schreib-Lese-Köpfe |
| Einsatzregion (UHF) | FCC (902…928 MHz) |
| Baugrösse | 300 x 600 x 30 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP54 |
Montagezubehör
|
TN-UHF-ACCSY-VESA100-MOUNT
VESA100 Halterung |
100029071 |
Anschlusszubehör
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 1m |
100028191 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 2m |
100028192 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 4m |
100028193 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 6m |
100028194 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 8m |
100028195 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 10m |
100028196 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 12m |
100028197 |