Produkt VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Zweifachverteiler
für die RFID-Bus-Linientopologie
Bestellnummer: 6636989- M12-Kupplung auf 2x M12-Stecker
- Überwurfmutter aus Edelstahl
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101656237 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 47 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Y-Verteiler |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1 |
Steckverbinder B | 2 x Stecker, M12x1 |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Bemessungsspannung | 60 V |
Datenblätter
deutsch | 1000 KB |
englisch | 1000 KB |
französisch | 1001 KB |
spanisch | 1001 KB |
tschechisch | 1001 KB |
niederländisch | 1000 KB |
rumänisch | 1001 KB |
polnisch | 1001 KB |
chinesisch | 1041 KB |
türkisch | 1001 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |