Produkt FOC11-3G
I/O-System excom
RS485 – LWL-Medienkonverter für Zone 2
Bestellnummer: 100000549- Medienkonverter für Profibus-DP, Modbus RTU und byteorientierte serielle Datentelegramme
- Automatische Erkennung der Übertragungsrate
- Übertragungslänge bis zu 2,5 km
- Drahtbruchbrucherkennung
- Eigensichere LWL-Schnittstelle
- RS485-Schnittstelle
- Montage in Zone 2 möglich

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101439731 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 660 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Anschlusstechnik Signal | SUB-D |
| Gerätetyp | LWL-Medienkonverter |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE |
Datenblätter
| deutsch | 366 KB |
| englisch | 366 KB |
| französisch | 367 KB |
| spanisch | 367 KB |
| tschechisch | 367 KB |
| niederländisch | 366 KB |
| rumänisch | 366 KB |
| russisch | 389 KB |
| polnisch | 366 KB |
| chinesisch | 431 KB |
| türkisch | 366 KB |
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
| excom I/O-System | 6467 KB |