Produkt IMXK12-DI01-1S-1PP-0/24VDC/CC
Trennschaltverstärker
1-kanalig
Bestellnummer: 100000684- Transistorausgang (Push Pull)
- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein‐/ausschaltbar)
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Federzugklemmen
- ATEX, IECEx, cUL
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101441536 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitaleingang |
| Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Push-Pull-Ausgang |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IMXK12 |
Datenblätter
| deutsch | 198 KB |
| englisch | 197 KB |
| französisch | 197 KB |
| spanisch | 197 KB |
| tschechisch | 199 KB |
| niederländisch | 195 KB |
| rumänisch | 196 KB |
| russisch | 220 KB |
| polnisch | 198 KB |
| chinesisch | 263 KB |
| türkisch | 198 KB |
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 |