Produkt  BI10-M30-IOLU69X2-H1141

Induktiver Sensor

mit Analogausgang und IO-Link Kommunikation

Bestellnummer: 100001079
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über Standard-I/O
    • Einstellbarer Abstandswert in 12 Bit IO-Link Prozessdaten
    • Schaltpunkt über zwei Teachpunkte konfigurierbar
    • Schaltausgang frei konfigurierbar
    • Identifikation über 32 Byte Speicher
    • Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen
    • 4‐Draht, 15...30 VDC
    • Analogausgang, 0...10 V (2…10 V parametrierbar)
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101447385
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- induktiver Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 141  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Messbereich 2…10 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945103
6947216
6945005
6901319

Anschlusszubehör

6628825

Funktionszubehör

7540041
6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben