Produkt BL20-E-10UL
BL20 Economy Modul
Potentialverteilermodul, 10-fach 24 VDC
Bestellnummer: 100001335- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des 24 VDC Potential aus der Feldversorgung UL

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101451351 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 63 g |
Technische Daten
| Anschlusstechnik Signal | Federzugklemme |
| Gerätetyp | I/O-Modul |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |