Produkt LTE500M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Druckfester Linearwegsensor
Analog
Bestellnummer: 100002123- Für Hydraulikzylinder geeignet
- Gehäusedesign Embedded
- Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig)
- Einstellbarer Messbereich
- Analogausgang 0.5...4.5 V
- Kabel 0.25 m mit M12-Steckeranschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101458701 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270703 -/- Magnetostriktiver Wegsensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 1000 g |
Technische Daten
| Bauform | Stab |
| Messprinzip | Magnetostriktiv |
| Messbereich | 500 mm [19.69 in] |
| Betriebsspannung | 8…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0.5…4.5 V |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
| Schutzart | IP68 |
Montagezubehör
|
STM-AL-R10
Standard-4-Loch-Positionsgeber, Werkstoff: Aluminium |
6900409 |
|
STS-R10
Standard-Distanzscheibe aus nichtferritischem Material zur Trennung des Positionsgebers vom Boden der Hydraulikkolbenstange |
6900411 |
|
CM-R10
Standard-Positionsgeber für die Montage im Hydraulikzylinder geeignet |
6900416 |