Produkt FW-EWSPM0516-SA-S-0408
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gewinkelt
Bestellnummer: 100002291- Schraub-Klemmanschluss
 - 5-polig
 - Leitungsdurchlass: 4.0 … 8.0 mm
 - Klemmvermögen: 0.25 … 1.5 mm²
 - Zulassung: cULus
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101461114 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | SK | 
| Gewicht | 28 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert | 
| Polzahl | 5 | 
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss | 
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA6 GF, UL 94 | 
| Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Außendurchmesser der Leitung | 4…8 mm | 
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.25…1.5 mm² | 
| Bemessungsspannung | 60 V | 
| Strombelastbarkeit | 4 A | 
| Zulassungen | cULus |