Produkt FW-PRSPM0420-SA-S-0406
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade
Bestellnummer: 100002295- A-Kodierung
- Metallüberwurfschraube
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- Leitungsdurchlass: 4.0 … 5.5 mm
- Klemmvermögen: 0.14 … 0.5 mm²
- Zulassung: cULus

Allgemeine Daten
EAN | 4047101461152 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | SK |
Gewicht | 15 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gerade |
Polzahl | 4 |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Kunststoff, PA6 GF, UL 94 |
Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 4…6 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.5 mm² |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Zulassungen | cULus |