Produkt TX110-00VPST
TX100 HMI Serie
10” Display mit TX VisuPro Runtime
Hochwertiges Kunststoffgehäuse und Frontfolie mit resistivem Touch
Bestellnummer: 100002313- 10.1” TFT Farbdisplay
- LED Hintergrundbeleuchtung
- 1024x600 Pixel Auflösung
- 64K Farben
- Resistiver Touchscreen
- 1 RJ45 Ethernet Port
- 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
- 1 USB Host Port

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101461404 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 1517 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | TX100 |
| Gerätefunktion | HMI |
| Bildschirmdiagonale | 10 ″ |
| Touchscreen | resistiv, Frontfolie |
| Anwendungsbereich | Fabrikautomation |
| Format | 16:9 |
| Prozessor | ARM Cortex A8, 1 GHz |
| Speicher | 4 GB Flash |
| RAM Speicher | 512 MB |
| Schutzart | IP66 frontseitig, IP20 rückseitig |
Montagezubehör
|
TX100-MOUNT-10
TX100 Montagehalter und Spannungsversorgungssteckverbinder für 10” Geräte |
100003187 |
Funktionszubehör
|
TX-PSC
Stecker Spannungsversorgung TX HMI Geräte |
100002938 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |