Produkt FW-ERSPM0526-SA-P-0408
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100002535- Push-in-Anschluss
 - A-Codierung
 - 5-polig
 - Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
 - Leitungsdurchlass: 4.0 … 8.0 mm
 - Klemmvermögen: 
- 0.14 … 0.75 mm² (ohne Aderendhülse)
 - 0.08 … 0.5 mm² (mit Aderendhülse)
 
 - Zulassung: cULus
 - RoHS-konform
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101464320 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 22 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert | 
| Polzahl | 5 | 
| Anschlussart | Push-in Anschluss | 
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA 6.6 | 
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt | 
| Außendurchmesser der Leitung | 4…8 mm | 
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.75 mm² | 
| Bemessungsspannung | 60 V | 
| Strombelastbarkeit | 4 A | 
| Zulassungen | cULus |