Produkt FK54PL-0.5/M16
M12-Power-Flansch
Vorderwandmontage
Bestellnummer: 100003949- M12-Kupplung, L-codiert, 4-polig + FE

Allgemeine Daten
EAN | 4047101490275 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 74 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, L-codiert |
Polzahl | 4+FE |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Montageart | Vorderwandmontage |
Einschraubgewinde | M16 × 1.5 |
Flanschgehäuse | Messing, CuZn, Vernickelt |
Bemessungsspannung | 63 V |
Strombelastbarkeit | 16 A |
Leitungslänge | 0.5 m |
Anzahl der Leiter | 5 |
Schutzart | IP68 |
Zulassungen | cULus Recognized |