Produkt FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Konfektionierbarer Steckverbinder
M12-Power
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100008140- L-Codierung
- Metallüberwurfschraube
- Schraub-Klemmanschluss
- 5-polig (4+FE)
- Leitungsdurchlass: 8,0 … 13,0 mm
- Klemmvermögen: - max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
- max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101511321 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 43 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Power | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, L-codiert | 
| Polzahl | 4+FE | 
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss | 
| Gehäusematerial | Kunststoff | 
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt | 
| Außendurchmesser der Leitung | 8…13 mm | 
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.75…2.5 mm² | 
| Strombelastbarkeit | 16 A | 
| Zulassungen | cULus Recognized | 
Anschlusszubehör
|   | RKP56PLB-2/TXG Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau | 100006303 | 
|   | RSP56PLB-2/TXG Anschlussleitung, M12-Stecker, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau | 100018910 | 
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|   | RKP56PLA-2/TXG | 100038706 | 
|   | RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |