Produkt  LI1250P0-Q25LM0-IOLX3-H1141

Induktiver Linearwegsensor

IO-Link

Bestellnummer: 100012834
    • Quader, Aluminium / Kunststoff
    • Vielseitige Montagemöglichkeiten
    • Messbereichs‐Anzeige über LED
    • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
    • Extrem kurze Blindzonen
    • Prozesswert im 32-Bit IO-Link-Telegramm
    • 15...30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101514742
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. Wegsensoren
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland DE
Gewicht 1716  g

Technische Daten

Bauform Profil
Messprinzip Induktiv
Messbereich 1250 mm [49.21 in]
Betriebsspannung 15…30 VDC
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Aluminium/Kunststoff, PA6-GF30, eloxiert
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6901041
6901042
6901044
6901087
6901045
6901046
6901048
6901025
6901057
6901058
6901059

Anschlusszubehör

6625604
6625500

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben