Produkt NI40C-CK40-VP6X2-H1141
Induktiver Sensor
zur Erfassung von Werkstoffen aus Carbon
Bestellnummer: 100015716- quaderförmig, Höhe 40 mm
- aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft
- optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation
- Erfassung von Carbon
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101519099 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 122 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 65 x 40 x 40 mm, CK40 |
Bemessungsschaltabstand | 40 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF20-V0, schwarz |
Umgebungstemperatur | 0…+100 °C |
Schutzart | IP68 |
Besondere Merkmale | Carbon Erfassung |
Montagezubehör
![]() |
BSS-CP40
Befestigungsschelle für Quaderbauform 40 x 40 mm; Werkstoff: Polypropylen |
6901318 |