Produkt CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor
für Condition Monitoring mit IO-Link
Bestellnummer: 100016580- Sensor für Condition Monitoring
- Genaue Temperatur und Luftfeuchtigkeitsmessung
- Sensor-2-Cloud kompatibel
- DC 4‐Draht, 18...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1
- Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1
- Smart Sensor Profile 4
- Stetige Prozesswerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Temperaturüberwachung mit einstellbaren Schaltschwellen bzw. Fenster
- Luftfeuchtigkeitsüberwachung mit einstellbaren Schaltschwellen bzw. Fenster
- Betriebsstunden- und Schaltschwellenzähler
- Taupunktberechnung und Ausgabe sowie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitshistogramm via IO-Link

Allgemeine Daten
EAN | 4047101520446 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27209090 -/- Messgerät (Sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90258040890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 33 g |
Technische Daten
Funktion | Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
Umgebungstemperatur | -40…+100 °C |
Schutzart | IP67 |