Produkt  PS325-16D-01-2UPN8-H1141

Drucksensor

Differenzdruck: 0...16 bar

Bestellnummer: 100017538
    • 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar
    • Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
    • Druckbereich 0 ... 16 bar diff.
    • 18…33 VDC
    • Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
    • T-Typ
    • Prozessanschluss G1/4“ Innengewinde
    • Steckergerät, M12x1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101535075
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland DE
Gewicht 0  g

Technische Daten

Bauform mit Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss G 1/4″ Innengewinde
Druckart Differenzdruck
Druckbereich bar 0…16 bar
Druckbereich psi 0…232.06 psi
Betriebsspannung 18…33 VDC
Elektrischer Ausgang 2 x Schaltausgang, IO-Link
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
Werkstoffe (medienberührend) Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) , Al₂O₃, FKM
Medientemperatur -30…+80 °C
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69K
Zulassungen CE, Metrological Certification (RUS), cULus

Anschlusszubehör

6625640
6625515

Funktionszubehör

6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben