Produkt WKC4.4T-2/TXL
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6625515- M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
 - Mantelmaterial: PUR
 - Mantelfarbe: schwarz
 - Schleppkettentauglich
 - Chemikalien-, UV- und ölbeständig
 - Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
 - Schweißfunkenbeständig
 - Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
 - Besonders abriebfest
 - Schutzart: IP67, IP69K
 - Leitungslänge: 2.0 Meter
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101269130 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Gewicht | 78 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Ausführung | Anschlussleitung | 
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert | 
| Polzahl | 4 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Bemessungsspannung | 250 V | 
| Strombelastbarkeit | 4 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.5 mm | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz | 
| Anzahl der Leiter | 4 | 
| Schutzart | IP67, IP69K | 
| Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich | 
| Zulassungen | cULus | 
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								HAS8141-0
								 Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 5.1 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter  | 
							6905406 | 
								 
								 | 
							
								HAS8241-0
								 Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gewinkelt, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 5.1 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter  | 
							6905400 | 
								 
								 | 
							
								BS8141-0
								 Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 6.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.75 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube  | 
							69010 | 
								 
								 | 
							
								BS8241-0
								 Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gewinkelt, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 6.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.75 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube  | 
							69011 | 
								 
								 | 
							
								FW-ERSPM0426-SA-P-0408
								 Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Push-In-Anschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.75 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube  | 
							100002048 | 
								 
								 | 
							
								FW-ERSPM0416-SA-S-0408
								 Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.25 bis 1.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube  | 
							100002288 | 
								 
								 | 
							
								FW-EWSPM0416-SA-S-0408
								 Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gewinkelt, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.25bis 1.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube  | 
							100002290 | 
								 
								 | 
							
								TORQUE-WRENCH-SET-AS
								 Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)  | 
							6936170 | 
								 
								 | 
							
								BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
								 Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig  | 
							6936206 | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
								 PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung  | 
							100048170 |