Produkt PS325-016D-02- 2UPN8-H1141
Drucksensor
Differenzdruck: 0...16 bar
Bestellnummer: 100017544- 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar
- Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Druckbereich 0 ... 16 bar diff.
- 18…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
- T-Typ
- Prozessanschluss 1/4“ NPT-18 Innengewinde
- Steckergerät, M12x1

Allgemeine Daten
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 0 g |
Technische Daten
Bauform | mit Anzeige (Fühler integriert) |
Prozessanschluss | 1/4″ NPT-18 Innengewinde |
Druckart | Differenzdruck |
Druckbereich bar | 0…16 bar |
Druckbereich psi | 0…232.06 psi |
Betriebsspannung | 18…33 VDC |
Elektrischer Ausgang | 2 x Schaltausgang, IO-Link |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
Werkstoffe (medienberührend) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) , Al₂O₃, FKM |
Medientemperatur | -30…+80 °C |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS), cULus |
Datenblätter
Handbuch
Bedienungsanleitung PSD Differenzdrucksensoren | 743 KB |
IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
PS325/326 IO-Link-Parameter | 445 KB |
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung
Anschlusszubehör
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
Funktionszubehör
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |