Produkt IM18-CCM40-MTI/24VDC
Schaltschrankwächter
interne und externe Sensoren
Bestellnummer: 100018257- Mikroprozessor: TI Sitara 32-Bit ARM Cortex-A8
- RAM: 1Gbit 128 MB DDR3L
- Flash: 4GB eMMC
- Betriebssystem Debian
- Schnittstellen: Ethernet, CAN, RS485
- Temperaturerfassung
- Feuchteerfassung
- Abstandserfassung
- Versorgungsspannung 24VDC
- Hutschienenmontage

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101523935 | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 201 g | 
Technische Daten
| Gerätetyp | Schaltschrankwächter | 
| Nennspannung | 24 VDC | 
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 3-polig | 
| Schutzart | IP20 | 
| Produktfamilie | IM18 |