Produkt REM-102BA0E-9F32B-H1151
Absoluter Drehgeber - Multiturn
Industrial-Line
Bestellnummer: 100023550- Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm
- Sackloch-Hohlwelle, Ø 6,35 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm)
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- ‐40...+80 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- 10...30 VDC
- SAE J1939
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
- Multiturn Auflösung max. 29 Bit über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit
- Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit

Allgemeine Daten
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 200 g |
Technische Daten
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | magnetisch |
| Ausgangsart | Absolut-Multiturn |
| Wellenart | Sacklochwelle |
| Wellendurchmesser D (mm) | 6.35 |
| Wellendurchmesser D | 0.25 in |
| Flanschdurchmesser | Ø 46 mm |
| Flanschart | Flansch mit Statorkupplung |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | SAE J1939 |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
| Schutzart Welle | IP67 |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
RKC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 5 m, Mantelmaterial: PUR, anthrazit; cULus-Zulassung |
6931034 |