Produkt  TBEN-L4-SE-U1

Unmanaged Ethernet Switch

8 x 100 Mbit Ports

Bestellnummer: 100028460
    • 8x M12, 4-pol, D-kodiert, 100 Mbit/s
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • 4-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101540703
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 627  g

Technische Daten

Gerätetyp Ethernet Switch
Übertragungsrate Ethernet 10/100 Mbit/s
Anzahl der Ethernet Ports 8 Ports
Anschlusstechnik Ethernet 8 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914313
U2280-0

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635160
6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben